benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
II, III
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T- konnektörler
Bağlantı 1
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, 3-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M414-M415-M415-U0051-000 | BCC M414-M415-M415-U0052-000 | |
|
26,21 EUR
Liste fiyatı
|
30,31 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-dişi, 3-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 3-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-dişi, 3-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 3-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor