benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
III
I
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T- konnektörler
Bağlantı 1
M8x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-dişi, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M8x1-dişi, 3-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M314-M313-M313-U0055-000 | BCC M314-M313-M313-U0056-000 | |
|
30,97 EUR
Liste fiyatı
|
30,31 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-dişi, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, 3-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M8x1-dişi, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, 3-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP68 |
| Ortam sıcaklığı | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Onay/Uyumluluk | WEEE | WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor