benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
IP derecesi
IP67
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
4
Bağlantı kesiti
0.14...0.5 mm²
Kablo tipi montaj
Yaylı tip kıskaçlı terminaller
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
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M435-0000-1A-000-45X450-000 | BCC M435-0000-1A-004-41X475-000 | BCC M475-0000-1A-000-41X475-000 | |
|
14,23 EUR
Liste fiyatı
|
32,27 EUR
Liste fiyatı
|
20,03 EUR
Liste fiyatı
|
|
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Kablo tipi montaj | Yaylı tip kıskaçlı terminaller | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor