benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M5x0.5-dişi, açılı, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.14 mm²
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
| BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-050 | |
|
20,42 EUR
Liste fiyatı
|
20,42 EUR
Liste fiyatı
|
22,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M5x0.5-dişi, açılı, 4-kutup | M5x0.5-dişi, düz, 4-pin | M5x0.5-dişi, açılı, 4-kutup |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor