benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: yellow
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M16x0.75-dişi, açılı, 8-pin
Kablo
PTFE blendajlı, kendinden sönümlü siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
7
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-55...200 °C
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
| BKS-S 33M-TF-05 | BKS-S 33M-TF-02 | |
|
147,58 EUR
Liste fiyatı
|
96,59 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M16x0.75-dişi, açılı, 8-pin | - |
|---|---|---|
| Kablo | PTFE blendajlı, kendinden sönümlü siyah, 5 m | - |
| İletkenlerin sayısı | 7 | - |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | - |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -55...200 °C | - |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | - |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
- |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor