Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0FYW

BCC M415-E834-AG-RP001-006

Aktarım başlıklı konnektörler

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Montaj
PG9
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 50 VAC
IP derecesi
IP67/IP20

Ürün yürütme
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
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Montaj
PG9
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 50 VAC
IP derecesi
IP67/IP20
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kablo kılıf rengi
Yeşil
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.