benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güvenlik kabloları AIDA standardı
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Sarı, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M418-M428-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-728-PX4825-005-C033 | |
|
43,67 EUR
Liste fiyatı
|
43,67 EUR
Liste fiyatı
|
45,43 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, dik açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Sarı, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 0.5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor