benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
II, III
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Kablo
Silikon kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 1 m
Ürün yürütme
0.30 m, Silikon
0.60 m, Silikon
1.00 m, Silikon
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
| BCC W414-W313-W313-U2049-010 | BCC W414-W313-W313-U2049-003 | BCC W414-W313-W313-U2049-006 | |
|
74,45 EUR
Liste fiyatı
|
51,39 EUR
Liste fiyatı
|
54,03 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kablo | Silikon kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 1 m | Silikon kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m | Silikon kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.6 m |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| IP derecesi | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor