benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M5x0.5-dişi, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 2
M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...80 °C
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
| BCC M224-M313-30-300-PX0314-030 | BCC M224-M313-30-617-PX0314-030 | |
|
26,29 EUR
Liste fiyatı
|
26,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M5x0.5-dişi, dik açılı, 4-pin | M5x0.5-dişi, dik açılı, 4-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor