benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I , II
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-010 | BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-020 | BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-010 | |
|
48,36 EUR
Liste fiyatı
|
55,62 EUR
Liste fiyatı
|
48,36 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE Blendajlı deniz mavisi, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı deniz mavisi, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı deniz mavisi, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kablo kılıf rengi | deniz mavisi | deniz mavisi | deniz mavisi |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor