benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
III
I
II
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 2
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 3
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
24 VDC / 24 VAC
Kablo
PUR siyah, 0.4 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor