Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0HL9

BCC M415-M413-3A-301-PS0350-015

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kablo
PUR Shielded black, 1.5 m
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kablo
PUR Shielded black, 1.5 m
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
0...80 °C
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67/IP67
Onay/Uyumluluk
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.