benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kablo
PUR Shielded black, 2 m
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
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
| BCC M415-M413-3A-301-PS0350-020 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | |
|
-
Liste fiyatı
|
46,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Shielded black, 2 m | PUR Blendajlı siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | 0...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor