benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Kablo
PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
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
| BCC M313-M313-M313-U2078-003 | BCC M313-M313-M313-U2017-003 | |
|
45,45 EUR
Liste fiyatı
|
45,45 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kablo | PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C |
| IP derecesi | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor