benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
4
Bağlantı kesiti
0.14...0.75 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M474-0000-2A-000-41X475-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X450-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | |
|
20,03 EUR
Liste fiyatı
|
5,80 EUR
Liste fiyatı
|
5,80 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Kablo tipi montaj | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE cURus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor