benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II, III
I
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Kablo
TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
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
| BCC W414-W425-W425-U2090-003 | BCC W414-W425-W425-U2090-006 | BCC W414-W415-W415-U2090-003 | |
|
108,04 EUR
Liste fiyatı
|
111,34 EUR
Liste fiyatı
|
108,04 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kablo | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| IP derecesi | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor