benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: blue
PIN 5: white
PIN 6: green
PIN 7: white
PIN 8: brown
I
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: green
PIN 5: white
PIN 6: brown
PIN 7: white
PIN 8: blue
PIN 1: white
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: green
PIN 5: white
PIN 6: brown
PIN 7: white
PIN 8: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 15 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-150 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-150 | BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-010 | |
|
160,62 EUR
Liste fiyatı
|
160,62 EUR
Liste fiyatı
|
66,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | PUR Blendajlı Yeşil, 15 m | PUR Blendajlı deniz mavisi, 15 m | PUR Blendajlı Yeşil, 1 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kablo kılıf rengi | Yeşil | deniz mavisi | Yeşil |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor