benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: white, Pair 3
PIN 2: brown, Pair 3
PIN 3: green, Pair 4
PIN 4: yellow, pair 4
PIN 5: gray, Pair 2
PIN 6: pink, Pair 2
PIN 7: blue, Pair 1
PIN 8: red, Pair 1
PIN 9: black, Pair 5
PIN10: violet, Pair 5
PIN11: gray/pink, Pair 6
PIN12: red/blue, Pair 6
PIN 2: brown, Pair 3
PIN 3: green, Pair 4
PIN 4: yellow, pair 4
PIN 5: gray, Pair 2
PIN 6: pink, Pair 2
PIN 7: blue, Pair 1
PIN 8: red, Pair 1
PIN 9: black, Pair 5
PIN10: violet, Pair 5
PIN11: gray/pink, Pair 6
PIN12: red/blue, Pair 6
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BML ürünleri için kablolar
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 12-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor