benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
PIN 1: green/yellow
PIN 2: brown
PIN 3: blue
PIN 1: green/yellow
PIN 2: brown
PIN 3: blue
II
PIN 1: green/yellow
PIN 2: brown
PIN 3: blue
PIN 1: green/yellow
PIN 2: brown
PIN 3: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kabloları
Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 3-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 3-pin
Kablo
PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
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
| BCC A313-A313-30-365-PX03A5-030 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-050 | |
|
61,94 EUR
Liste fiyatı
|
77,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-dişi, Düz, 3-pin | 7/8"-dişi, Düz, 3-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-erkek, Düz, 3-pin | 7/8"-erkek, Düz, 3-pin |
| Kablo | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor