benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I , II
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
TPU Blendajlı Yeşil, 19 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-190 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-200 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-210 | |
|
133,66 EUR
Liste fiyatı
|
138,53 EUR
Liste fiyatı
|
143,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | TPU Blendajlı Yeşil, 19 m, Çekme zincirine uyumludur | TPU Blendajlı Yeşil, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | TPU Blendajlı Yeşil, 21 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kablo kılıf rengi | Yeşil | Yeşil | Yeşil |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor