benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Ürün yürütme
0.30 m, PUR, M12x1, dişi
0.30 m, PUR, M12x1, dişi
0.60 m, PUR, M12x1, dişi
1.00 m, PUR, M12x1, dişi
1.50 m, PUR, M12x1, dişi
2.00 m, PUR, M12x1, dişi
3.00 m, PUR, M12x1, dişi
4.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
6.00 m, PUR, M12x1, dişi
7.50 m, PUR, M12x1, dişi
10.00 m, PUR, M12x1, dişi
15.00 m, PUR, M12x1, dişi
20.00 m, PUR, M12x1, dişi
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003-C047 | BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-003 | |
|
15,62 EUR
Liste fiyatı
|
15,62 EUR
Liste fiyatı
|
18,59 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor