Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0JNN

BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-020

Ethernet/Profinet kabloları

Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...60 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC
Nominal akım (40 °C)
1.5 A
IP derecesi
IP67/IP67
Kablo kılıf rengi
Yeşil
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin