benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Valf kabloları
Bağlantı
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin
Kablo
PVC Gri, 3 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.50 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
| BCC VA04-0000-10-054-VX8350-030 | BCC VA04-0000-10-053-VX8350-030 | BCC VA04-0000-10-144-VX8350-030 | |
|
9,22 EUR
Liste fiyatı
|
12,20 EUR
Liste fiyatı
|
17,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Kablo | PVC Gri, 3 m | PVC Gri, 3 m | PVC Gri, 3 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Fonksiyon göstergesi | - | Sarı LED | Sarı LED |
| Sönümleyici | - | Sönümleyici diyot |
Sönümleyici diyot Flyback diyot |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor