Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0K74

BCC Z031-M413-O0A-729-TH93T2-100

Sinyal amplifikatörü

Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Bağlantı
LEMO konnektör-Özel konnektör, 1-pin, 10 m, PTFE
Ortam sıcaklığı
0...230 °C
IP derecesi
IP50
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
10th..30 VDC
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Bağlantı
LEMO konnektör-Özel konnektör, 1-pin, 10 m, PTFE
Ortam sıcaklığı
0...230 °C
IP derecesi
IP50
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-40-92
ECLASS 13.0
27-27-40-92
ECLASS 14.0
27-27-40-92
ECLASS 4.1
27-27-01-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC003015
ETIM 5.0
EC003015
ETIM 6.0
EC003015
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.