benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: yellow
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: blue
PIN 7: not used
PIN 8: not used
PIN 1: yellow
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: blue
PIN 7: not used
PIN 8: not used
I
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Profinet
Kablo
TPU Blendajlı Yeşil, 8 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-080 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-090 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-100 | |
|
95,39 EUR
Liste fiyatı
|
100,27 EUR
Liste fiyatı
|
105,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | TPU Blendajlı Yeşil, 8 m, Çekme zincirine uyumludur | TPU Blendajlı Yeşil, 9 m, Çekme zincirine uyumludur | TPU Blendajlı Yeşil, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kablo kılıf rengi | Yeşil | Yeşil | Yeşil |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor