benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, T-kodlu
IP derecesi
IP67
Bağlanabilen kontak sayısı
4
Bağlantı kesiti
1.50 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
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
| BCC M434-0000-1T-000-61X4A5-000 | BCC M444-0000-1T-000-61X4A5-000 | |
|
23,85 EUR
Liste fiyatı
|
23,85 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, T-kodlu | M12x1-Female, angled, 4-pin, T-coded |
|---|---|---|
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Bağlanabilen kontak sayısı | 4 | 4 |
| Bağlantı kesiti | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Kablo tipi montaj | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 63 VDC / 63 VAC | 63 VDC / 63 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor