Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0KN2

BCC M415-0000-1A-099-PW0434-050

Kaynak kabloları

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Kırmızı LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC antivalent
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Kırmızı LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC antivalent
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Kablo kılıf rengi
siyah
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin