benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR black, 5.00 m
İletkenlerin sayısı
2
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
| BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050 | BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050-C110 | |
|
-
Liste fiyatı
|
20,80 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin |
|---|---|---|
| Fonksiyon göstergesi | Sarı LED | Sarı LED |
| Sönümleyici | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot |
| Kablo | PUR black, 5.00 m | PUR siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 2 | 2 |
| İletken kesiti | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...90 °C | 5...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor