benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi
evet/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
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
| BCC M323-M413-3E-602-PX0334-040 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-045 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-035 | |
|
24,81 EUR
Liste fiyatı
|
25,61 EUR
Liste fiyatı
|
24,01 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Güç göstergesi | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi | evet/hayır | evet/hayır | evet/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Kablo | PUR siyah, 4 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 4.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 3.5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor