benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I , II
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Profinet
Kablo
TPU Blendajlı Yeşil, 4.5 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Ürün yürütme
0.30 m, TPU, M12x1, erkek
0.60 m, TPU, M12x1, erkek
1.00 m, TPU, M12x1, erkek
2.50 m, TPU, M12x1, erkek
3.50 m, TPU, M12x1, erkek
4.50 m, TPU, M12x1, erkek
6.00 m, TPU, M12x1, erkek
7.00 m, TPU, M12x1, erkek
7.50 m, TPU, M12x1, erkek
9.00 m, TPU, M12x1, erkek
12.00 m, TPU, M12x1, erkek
13.00 m, TPU, M12x1, erkek
15.00 m, TPU, M12x1, erkek
16.00 m, TPU, M12x1, erkek
18.00 m, TPU, M12x1, erkek
19.00 m, TPU, M12x1, erkek
21.00 m, TPU, M12x1, erkek
23.00 m, TPU, M12x1, erkek
25.00 m, TPU, M12x1, erkek
35.00 m, TPU, M12x1, erkek
40.00 m, TPU, M12x1, erkek
45.00 m, TPU, M12x1, erkek
55 m, TPU, M12x1, erkek
60.00 m, TPU, M12x1, erkek
65 m, TPU, M12x1, erkek
70.00 m, TPU, M12x1, erkek
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
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-045 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-050 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-060 | |
|
63,03 EUR
Liste fiyatı
|
65,46 EUR
Liste fiyatı
|
70,32 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | TPU Blendajlı Yeşil, 4.5 m, Çekme zincirine uyumludur | TPU Blendajlı Yeşil, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | TPU Blendajlı Yeşil, 6 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kablo kılıf rengi | Yeşil | Yeşil | Yeşil |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor