benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: yellow
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: blue
PIN 7: not used
PIN 8: not used
PIN 1: yellow
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: blue
PIN 7: not used
PIN 8: not used
I
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Profinet
Kablo
TPU Blendajlı Yeşil, 4.5 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Ürün yürütme
0.30 m, TPU, M12x1, erkek
0.60 m, TPU, M12x1, erkek
1.00 m, TPU, M12x1, erkek
2.00 m, TPU, M12x1, erkek
3.50 m, TPU, M12x1, erkek
4.50 m, TPU, M12x1, erkek
5.00 m, TPU, M12x1, erkek
6.00 m, TPU, M12x1, erkek
7.50 m, TPU, M12x1, erkek
10.00 m, TPU, M12x1, erkek
11.00 m, TPU, M12x1, erkek
13.00 m, TPU, M12x1, erkek
14.00 m, TPU, M12x1, erkek
16.00 m, TPU, M12x1, erkek
18.00 m, TPU, M12x1, erkek
19.00 m, TPU, M12x1, erkek
20.00 m, TPU, M12x1, erkek
21.00 m, TPU, M12x1, erkek
24.00 m, TPU, M12x1, erkek
25.00 m, TPU, M12x1, erkek
30.00 m, TPU, M12x1, erkek
45.00 m, TPU, M12x1, erkek
50.00 m, TPU, M12x1, erkek
65.0 m, TPU, M12x1, erkek
75.0 m, TPU, M12x1, erkek
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-050 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-060 | |
|
78,35 EUR
Liste fiyatı
|
80,78 EUR
Liste fiyatı
|
85,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | TPU Blendajlı Yeşil, 4.5 m, Çekme zincirine uyumludur | TPU Blendajlı Yeşil, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | TPU Blendajlı Yeşil, 6 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kablo kılıf rengi | Yeşil | Yeşil | Yeşil |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor