benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: yellow
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 4: red
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 4: red
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BTL ürünleri için kablolar
Bağlantı
M16x0.75-dişi, açılı, 8-pin
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
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
| BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-050 | BKS-S 33M-05 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-050 | |
|
113,09 EUR
Liste fiyatı
|
100,14 EUR
Liste fiyatı
|
113,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M16x0.75-dişi, açılı, 8-pin | M16x0.75-dişi, açılı, 8-pin | M16x0.75-dişi, düz, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67 | IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor