benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güvenlik kabloları AIDA standardı
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M425-M415-3A-312-PX4534-050-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PX4534-050-C033 | BCC M415-M425-3A-312-PX4534-050-C033 | |
|
31,25 EUR
Liste fiyatı
|
31,25 EUR
Liste fiyatı
|
31,25 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Sarı | Sarı | Sarı |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor