benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kaynak kabloları
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
beyaz LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
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
| BCC M324-0000-10-010-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-099-PW3434-100 | |
|
46,41 EUR
Liste fiyatı
|
35,11 EUR
Liste fiyatı
|
46,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi | evet | - | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | beyaz LED | - | Kırmızı LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | - | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | PNP | Tamamlayıcı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | Turuncu |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor