benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I , II
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: green
PIN 5: white/brown
PIN 6: brown
PIN 7: white/blue
PIN 8: blue
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: green
PIN 5: white/brown
PIN 6: brown
PIN 7: white/blue
PIN 8: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Aktarım başlıklı konnektörler
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, X-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, X-kodlu
Montaj
M16x1.5
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 50 VAC
Nominal akım (40 °C)
0.5 A
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor