benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I , II
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: blue
PIN 5: white/blue
PIN 6: green
PIN 7: white/brown
PIN 8: brown
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: blue
PIN 5: white/blue
PIN 6: green
PIN 7: white/brown
PIN 8: brown
I , II
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: green
PIN 5: white/brown
PIN 6: brown
PIN 7: white/blue
PIN 8: blue
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: green
PIN 5: white/brown
PIN 6: brown
PIN 7: white/blue
PIN 8: blue
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Aktarım başlıklı konnektörler
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, X-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 48 VAC
Nominal akım (40 °C)
0.5 A
IP derecesi
IP67/IP20
Ürün yürütme
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
20.00 m, PUR
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor