benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
B, Ind.-180°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 0.8 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Ürün yürütme
0.80 m, PUR, B, Ind.-180°, Valf konnektör
2.00 m, PUR, B, Ind.-180°, Valf konnektör
5.00 m, PUR, B, Ind.-180°, Valf konnektör
10.00 m, PUR, B, Ind.-180°, Valf konnektör
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
| BCC VB63-0000-10-055-PX0350-008-C109 | BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020 | BCC VB63-0000-10-056-PX0350-020 | |
|
11,72 EUR
Liste fiyatı
|
12,12 EUR
Liste fiyatı
|
10,82 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | B, Ind.-180°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup | B, Ind.-180°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup | B, Ind.-180°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup |
|---|---|---|---|
| Fonksiyon göstergesi | Sarı LED | Sarı LED | - |
| Sönümleyici | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot | - |
| Kablo | PUR siyah, 0.8 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor