benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 2: green
PIN 3: blue
PIN 4: white
PIN 5: gray
PIN 2: green
PIN 3: blue
PIN 4: white
PIN 5: gray
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BTL ürünleri için kablolar
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
| BCC S415-0000-1A-152-PS0525-100 | BCC M415-0000-1A-152-PS0525-100 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-100 | |
|
135,82 EUR
Liste fiyatı
|
91,75 EUR
Liste fiyatı
|
50,42 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...85 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...85 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE UKCA ULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
| Anahtarlama çıkışı | - | - | Tamamlayıcı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor