benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Kablo
TPE Sarı, 2 m
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Ürün yürütme
0.60 m, TPE, 7/8", dişi
1.00 m, TPE, 7/8", dişi
2.00 m, TPE, 7/8", dişi
3.00 m, TPE, 7/8", dişi
5.00 m, TPE, 7/8", dişi
10.00 m, TPE, 7/8", dişi
15.00 m, TPE, 7/8", dişi
20.00 m, TPE, 7/8", dişi
30.00 m, TPE, 7/8", dişi
35.00 m, TPE, 7/8", dişi
40.00 m, TPE, 7/8", dişi
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
| BCC A315-A315-30-347-EX45W6-020 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-030 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-050 | |
|
69,75 EUR
Liste fiyatı
|
83,50 EUR
Liste fiyatı
|
110,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-dişi, Düz, 5-pin | 7/8"-dişi, Düz, 5-pin | 7/8"-dişi, Düz, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin |
| Kablo | TPE Sarı, 2 m | TPE Sarı, 3 m | TPE Sarı, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor