benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BTL ürünleri için kablolar
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
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
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-200 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-200 | |
|
158,58 EUR
Liste fiyatı
|
125,77 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67 | IP67, IP68 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor