Güç kabloları
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 | BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 | |
|
47,26 EUR
Liste fiyatı
|
45,88 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 4-pin, L-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-erkek, Düz, 5-pin | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin |
| Kablo | PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| IP derecesi | IP65, IP67, IP69K/IP68 | IP65, IP67, IP69K/IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |