Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0M9Y

BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003

Güç kabloları

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, L-kodlu
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
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
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, L-kodlu
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-30...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 50 VAC
Nominal akım (40 °C)
9.0 A
IP derecesi
IP65, IP67, IP69K/IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.