Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0MM3

BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-020

Güç kabloları

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, S-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, S-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, S-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, S-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...85 °C
Çalışma voltajı Ub
630 VAC
Nominal akım (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
IP derecesi
IP65, IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.