benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 4-pin, S-kodlu
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-050-C009 | BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-050 | |
|
49,02 EUR
Liste fiyatı
|
49,02 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 4-pin, S-kodlu | M12x1-dişi, düz, 4-pin, S-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -40...85 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -20...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor