benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I
II, III
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T- konnektörler
Bağlantı 1
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
Ürün yürütme
BCC0MW8
BCC0MW9
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
| BCC M414-M314-M314-U0123-000 | BCC M414-M314-M314-U0124-000 | BCC M415-M313-M313-U0014-000 | |
|
21,37 EUR
Liste fiyatı
|
21,37 EUR
Liste fiyatı
|
19,90 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, 3-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, 3-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...80 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor