Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0N57

BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-200

Güç kabloları

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, L-kodlu
Kablo
PUR Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
M12x1-dişi, düz, 5-pin, L-kodlu
Kablo
PUR Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...85 °C
Çalışma voltajı Ub
63 VDC
Nominal akım (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
IP derecesi
IP65, IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.