benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, L-kodlu
Kablo
PUR Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
Ürün yürütme
2.00 m, PUR, M12x1, dişi
3.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
10.00 m, PUR, M12x1, dişi
20.00 m, PUR, M12x1, dişi
40.00 m, PUR, M12x1, dişi
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
| BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200 | |
|
230,32 EUR
Liste fiyatı
|
217,72 EUR
Liste fiyatı
|
230,32 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, L-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| IP derecesi | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor