benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
beyaz LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC antivalent
Ürün yürütme
0.30 m, PUR, M12x1, dişi
0.60 m, PUR, M12x1, dişi
1.00 m, PUR, M12x1, dişi
2.00 m, PUR, M12x1, dişi
3.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
8.00 m, PUR, M12x1, dişi
10.00 m, PUR, M12x1, dişi
15.00 m, PUR, M12x1, dişi
20.00 m, PUR, M12x1, dişi
25.00 m, PUR, M12x1, dişi
30.00 m, PUR, M12x1, dişi
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
| BCC M415-0000-1A-039-PX0534-300 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-300 | |
|
89,02 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | beyaz LED | beyaz LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent |
| Kablo | PUR siyah, 30 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 30 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor