benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: black
PIN 2: blue
PIN 3: green/yellow
PIN 4: brown
PIN 5: white
PIN 2: blue
PIN 3: green/yellow
PIN 4: brown
PIN 5: white
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 5-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 6 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²
Ürün yürütme
6.00 m, PUR, 7/8", dişi
60.00 m, PUR, 7/8", dişi
70.00 m, PUR, 7/8", dişi
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
| BCC A315-0000-10-063-PX05A5-060 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-070 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-080 | |
|
92,83 EUR
Liste fiyatı
|
104,78 EUR
Liste fiyatı
|
116,72 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-dişi, düz, 5-pin | 7/8"-dişi, düz, 5-pin | 7/8"-dişi, düz, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR siyah, 6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 7 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 8 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor