benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, L-kodlu
Kablo
PUR Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
Ürün yürütme
2.00 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
10.00 m, PUR, M12x1, dişi
20.00 m, PUR, M12x1, dişi
25.00 m, PUR, M12x1, dişi
30.00 m, PUR, M12x1, dişi
40.00 m, PUR, M12x1, dişi
50.00 m, PUR, M12x1, dişi
60.00 m, PUR, M12x1, dişi
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
| BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-200 | |
|
230,32 EUR
Liste fiyatı
|
217,72 EUR
Liste fiyatı
|
230,32 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, L-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 20 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| IP derecesi | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor